Menu Search

Opaski kablowe odporne na działanie promieniowania UV

Na stanie

Opaski kablowe odporne na promieniowanie UV wykonane są z nylonu stabilizowanego promieniowaniem UV, który został specjalnie opracowany, aby przeciwdziałać degradacji spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Tego typu opaski kablowe idealnie nadają się do zabezpieczania i porządkowania przewodów na zewnątrz i w trudnych warunkach, a ponadto oferują lepszą wydajność w porównaniu ze standardowymi opaskami nylonowymi. Materiał: Nylon, Nylon 6/6 Kolor: Czarny, Naturalny Standard palności materiału: UL94 V-2Grupa SR: , SRWITUVB, SRWIT18RA

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
20 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość kabla Szerokość kabla Maks. średnica wiązki kablowej Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,721 zł - 0,721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
295.9 mm
4.8 mm
76.2 mm
22.7 kg
0,739 zł - 0,739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.2 mm
4.8 mm
50.8 mm
22.7 kg
0,3763 zł - 0,3763 zł 100 Na stanie
368.0 mm
4.8 mm
102.0 mm
22.0 kg
0,4521 zł - 0,4521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
385.0 mm
4.8 mm
116.0 mm
22.0 kg
0,041 zł - 0,041 zł 9600 Na stanie
100.0 mm
2.5 mm
25.0 mm
8.0 kg
0,048 zł - 0,048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
8.0 kg
0,1158 zł - 0,1158 zł 1400 Na stanie
150.0 mm
3.6 mm
39.0 mm
18.0 kg
0,1026 zł - 0,1026 zł 1200 Na stanie
120.0 mm
3.2 mm
30.0 mm
18.0 kg
0,2057 zł - 0,2057 zł 1500 Na stanie
250.0 mm
3.6 mm
74.0 mm
18.0 kg
0,2883 zł - 0,2883 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
368.0 mm
3.6 mm
102.0 mm
18.0 kg
0,3519 zł - 0,3519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
331.0 mm
3.6 mm
96.0 mm
18.0 kg
0,1108 zł - 0,1108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
142.0 mm
3.2 mm
35.0 mm
18.0 kg
0,0431 zł - 0,0431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
2.4 mm
18.0 mm
8.0 kg
0,1868 zł - 0,1868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
4.8 mm
42.0 mm
22.0 kg
0,31 zł - 0,31 zł 300 Na stanie
265.0 mm
3.6 mm
78.0 mm
18.0 kg
0,1318 zł - 0,1318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.0 mm
4.8 mm
30.0 mm
22.0 kg
0,1355 zł - 0,1355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
114.8 mm
2.5 mm
25.4 mm
36.3 kg
3,3144 zł - 3,3144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
114.7 mm
2.5 mm
19.1 mm
8.0 kg
0,4099 zł - 0,4099 zł 231000 Na stanie
114.7 mm
13.9 mm
4.75 mm
8.0 kg
0,1868 zł - 0,1868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
3.6 mm
50.0 mm
18.1 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm Nylon Czarny

10487600

Przedział cen netto
0,721 zł - 0,721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    76.2 mm
  • Długość kabla
    295.9 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.7 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Czarny

10113974

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.8 mm
  • Długość kabla
    203.2 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.7 kg
  • Materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Czarny

10245576

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Długość kabla
    368.0 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Czarny

10245583

Przedział cen netto
0,4521 zł - 0,4521 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    116.0 mm
  • Długość kabla
    385.0 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 25.0 mm 100.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Czarny

10245330

Przedział cen netto
0,041 zł - 0,041 zł

Zapasy magazynowe
9600 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Długość kabla
    100.0 mm
  • Szerokość kabla
    2.5 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Czarny

10245323

Przedział cen netto
0,048 zł - 0,048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    23.0 mm
  • Długość kabla
    96.0 mm
  • Szerokość kabla
    2.5 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245408

Przedział cen netto
0,1158 zł - 0,1158 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Długość kabla
    150.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245385

Przedział cen netto
0,1026 zł - 0,1026 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Długość kabla
    120.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.2 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245439

Przedział cen netto
0,2057 zł - 0,2057 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Długość kabla
    250.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 102.0 mm 368.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245477

Przedział cen netto
0,2883 zł - 0,2883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Długość kabla
    368.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245460

Przedział cen netto
0,3519 zł - 0,3519 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    96.0 mm
  • Długość kabla
    331.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 35.0 mm 142.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245392

Przedział cen netto
0,1108 zł - 0,1108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Długość kabla
    142.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.2 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 18.0 mm 75.0 mm 2.4 mm 8.0 kg Nylon Czarny

10245316

Przedział cen netto
0,0431 zł - 0,0431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    18.0 mm
  • Długość kabla
    75.0 mm
  • Szerokość kabla
    2.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 42.0 mm 160.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Czarny

10245491

Przedział cen netto
0,1868 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Długość kabla
    160.0 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Czarny

10245446

Przedział cen netto
0,31 zł - 0,31 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Długość kabla
    265.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Czarny

10245484

Przedział cen netto
0,1318 zł - 0,1318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Długość kabla
    120.0 mm
  • Szerokość kabla
    4.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Nylon Czarny

10638675

Przedział cen netto
0,1355 zł - 0,1355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Długość kabla
    114.8 mm
  • Szerokość kabla
    2.5 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    36.3 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Czarny

10113899

Przedział cen netto
3,3144 zł - 3,3144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    19.1 mm
  • Długość kabla
    114.7 mm
  • Szerokość kabla
    2.5 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Nylon Naturalny

10113912

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,4099 zł

Zapasy magazynowe
231000 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.75 mm
  • Długość kabla
    114.7 mm
  • Szerokość kabla
    13.9 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Materiał
    Nylon
Opaska kablowa 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40 lbs Nylon Naturalny

20705572

Przedział cen netto
0,1868 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Długość kabla
    200.0 mm
  • Szerokość kabla
    3.6 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.1 kg
  • Materiał
    Nylon