Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaska kablowa montażowa umożliwia zapięcie kabla i zamocowanie jej do powierzchni płyty, co skraca proces instalacji. Są dostępne w wariantach przykręcanych, wciskanych, zatrzaskowych, mocowanych nitem lub przyklejanych.
Grupa SR: SR1825
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4309 zł - 0,532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,5658 zł - 0,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4007 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3975 zł - 1,3975 zł | 1403000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturalny
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10253519 | 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,55 zł - 0,55 zł | 2700 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Czerwony
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
|
||
| 0,4739 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10253632 | 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 30 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3673 zł - 1,3673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Czarny
|
13.0 kg
13.0 kg