Menu Search

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
549 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H h Materiał Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Typ Kup
3,4252 zł - 8,3917 zł 400 Na stanie
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
1,5433 zł - 3,7812 zł 201 Na stanie
65.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,315 zł - 1,0234 zł 1430 Na stanie
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2672 zł - 0,7791 zł 17 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,204 zł - 0,6424 zł 3399 Na stanie
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1033 zł - 0,253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
10079478 0,2355 zł - 0,5771 zł 33548 Na stanie
12.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,2161 zł - 0,5295 zł 3000 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,7243 zł - 1,7745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3731 zł - 1,2149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2802 zł - 0,6867 zł 3425 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4901 zł - 1,3986 zł 14600 Na stanie
41.3 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1163 zł - 0,2849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5076 zł - 1,2438 zł 4798 Na stanie
37.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4901 zł - 0,852 zł 12900 Na stanie
42.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4738 zł - 1,6327 zł 4916 Na stanie
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 1475 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,315 zł - 1,0234 zł 570 Na stanie
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,2672 zł - 0,7791 zł 4580 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,838 zł - 2,0531 zł 2900 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • z 28
Okrągła zaślepka profili 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Czarny

10075371

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079232

Przedział cen netto
3,7812 zł - 1,5433 zł

Zapasy magazynowe
201 Na stanie
Atrybuty
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076767

Przedział cen netto
1,0234 zł - 0,315 zł

Zapasy magazynowe
1430 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076743

Przedział cen netto
0,7791 zł - 0,2672 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076903

Przedział cen netto
0,6424 zł - 0,204 zł

Zapasy magazynowe
3399 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Czarny

10079133

Przedział cen netto
0,253 zł - 0,1033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Czarny

10079478

Przedział cen netto
0,5771 zł - 0,2355 zł

Zapasy magazynowe
33548 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Przedział cen netto
0,5295 zł - 0,2161 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079225

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Round Tube Insert 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grey PE

10076965

Przedział cen netto
1,2149 zł - 0,3731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076705

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
3425 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079195

Przedział cen netto
1,3986 zł - 0,4901 zł

Zapasy magazynowe
14600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Czarny

10079140

Przedział cen netto
0,2849 zł - 0,1163 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079171

Przedział cen netto
1,2438 zł - 0,5076 zł

Zapasy magazynowe
4798 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079188

Przedział cen netto
0,852 zł - 0,4901 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076637

Przedział cen netto
1,6327 zł - 0,4738 zł

Zapasy magazynowe
4916 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
1475 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Przedział cen netto
1,0234 zł - 0,315 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076309

Przedział cen netto
0,7791 zł - 0,2672 zł

Zapasy magazynowe
4580 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076453

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary