Menu Search

Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10076903

Numer produktu produkcyjny:

111178

3300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,6617 zł
1000 + 0,2101 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

66,17 zł

100 x 0,6617 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.2 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maks. grubość ścianki 2.0 mm
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt