Menu Search

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
549 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H h Materiał Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Typ Kup
0,2161 zł - 0,5295 zł 3000 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3912 zł - 0,9586 zł 10204 Na stanie
18.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4901 zł - 1,3986 zł 14600 Na stanie
41.3 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1978 zł - 2,9347 zł 800 Na stanie
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,5503 zł - 1,7707 zł 45 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1064 zł - 0,2606 zł 8000 Na stanie
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,555 zł - 1,3597 zł 4700 Na stanie
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,3686 zł - 3,0656 zł 192 Na stanie
38.1 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,5503 zł - 1,7707 zł 1000 Na stanie
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,4486 zł - 3,549 zł 125 Na stanie
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3179 zł - 0,7789 zł 4496 Na stanie
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,7243 zł - 1,7745 zł 420 Na stanie
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5503 zł - 1,7707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2761 zł - 0,6766 zł 6750 Na stanie
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2491 zł - 0,6103 zł 7500 Na stanie
15.8 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
1,4486 zł - 3,549 zł 250 Na stanie
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2761 zł - 0,6766 zł 1500 Na stanie
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3207 zł - 0,7857 zł 5633 Na stanie
15.8 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,3207 zł - 0,7857 zł 7500 Na stanie
25.4 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,5618 zł - 1,2845 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
  • z 28
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Przedział cen netto
0,5295 zł - 0,2161 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Czarny

10079157

Przedział cen netto
0,9586 zł - 0,3912 zł

Zapasy magazynowe
10204 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Czarny

10079195

Przedział cen netto
1,3986 zł - 0,4901 zł

Zapasy magazynowe
14600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Żółty

10120682

Przedział cen netto
2,9347 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    1.5 mm
  • Kolor
    Żółty
Okrągła zaślepka profili Średni szary LDPE - PIR

10080511

Przedział cen netto
1,7707 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Przedział cen netto
0,2606 zł - 0,1064 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Szary

10121757

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10074435

Przedział cen netto
3,0656 zł - 1,3686 zł

Zapasy magazynowe
192 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Przedział cen netto
1,7707 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Przedział cen netto
3,549 zł - 1,4486 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Średni szary
Okrągła zaślepka profili 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE - PIR Szary

10080818

Przedział cen netto
0,7789 zł - 0,3179 zł

Zapasy magazynowe
4496 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Szary

10080856

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 44.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Szary

10080849

Przedział cen netto
1,7707 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Przedział cen netto
0,6766 zł - 0,2761 zł

Zapasy magazynowe
6750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
Okrągła zaślepka profili 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Czarny

10075180

Przedział cen netto
0,6103 zł - 0,2491 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Okrągła zaślepka profili 63.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Szary

10080863

Przedział cen netto
3,549 zł - 1,4486 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Niebieski

10081150

Przedział cen netto
0,6766 zł - 0,2761 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Niebieski
Okrągłe Okrągła zaślepka profili 15.8 mm 20 Czarny LDPE - PIR

10092644

Przedział cen netto
0,7857 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
5633 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał
    LDPE - PIR
Okrągłe Okrągła zaślepka profili 25.4 mm 16 Czarny LDPE - PIR

10092767

Przedział cen netto
0,7857 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • Maks. grubość ścianki
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał
    LDPE - PIR
Okrągła zaślepka profili 23.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Czarny

10258088

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
  • Kolor
    Czarny