Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | h | Materiał | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | 125 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9147 zł - 2,2411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3731 zł - 1,2017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3731 zł - 1,2017 zł | 2583 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,7371 zł - 9,1559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,4738 zł - 1,6147 zł | 1000 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2565 zł - 0,6286 zł | 4000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2672 zł - 0,7659 zł | 9700 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,315 zł - 1,0168 zł | 800 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4348 zł - 0,5261 zł | 1500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2672 zł - 0,7659 zł | 5070 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,838 zł - 2,0531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2161 zł - 0,5295 zł | 1500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,315 zł - 1,0168 zł | 1000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5732 zł - 1,6969 zł | 1100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9147 zł - 2,2411 zł | 2000 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 229 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,4252 zł - 8,3917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2445 zł - 0,599 zł | 8900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować