Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3279 zł - 4,3279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8161 zł - 3,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3272 zł - 5,3272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | 5100 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6518 zł - 5,6518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,368 zł - 4,368 zł | 2216 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,9816 zł - 15,9816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,1676 zł - 4,1676 zł | 75 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8161 zł - 3,8161 zł | 20 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5668 zł - 6,5668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4791 zł - 4,4791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6625 zł - 4,6625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,7768 zł - 7,7768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0982 zł - 4,0982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7256 zł - 5,7256 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5678 zł - 6,5678 zł | 2800 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,002 zł - 4,002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8148 zł - 5,8148 zł | 9000 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,8148 zł - 5,8148 zł | 2100 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować