Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Okrągłe wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Grupa SR: SR2797
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość gwintu wewnętrznego | Średnica korpusu | Wersja | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wewnętrzna długość gwintu A | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4791 zł - 4,4791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,3279 zł - 4,3279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,0173 zł - 5,0173 zł | 70 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,2829 zł - 5,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10176610 | 6,4044 zł - 6,4044 zł | 56 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
6,1536 zł - 6,1536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,7256 zł - 5,7256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,9947 zł - 6,9947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,4582 zł - 3,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,7033 zł - 5,7033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,0658 zł - 6,0658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,4582 zł - 3,4582 zł | 2000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1734 zł - 5,1734 zł | 7500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | 90 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4582 zł - 3,4582 zł | 5100 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,1676 zł - 4,1676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1235 zł - 3,1235 zł | 6200 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować