Menu Search

Okrągłe wkładki z gwintem metalowym

Na stanie

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
84 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H Kolor Wielkość śruby h Maksymalna nośność statyczna D Zakres kompatybilnych grubości ścianek Kup
39,6257 zł - 39,6257 zł 20 Na stanie
49.0 mm
Czarny
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
65,6369 zł - 160,8105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
34,1362 zł - 83,6337 zł 16 Na stanie
35.0 mm
Czarny
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
37,0367 zł - 90,7399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
Czarny
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Przedział cen netto
39,6257 zł - 39,6257 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Wielkość śruby
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Przedział cen netto
160,8105 zł - 65,6369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Wielkość śruby
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Przedział cen netto
83,6337 zł - 34,1362 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Wielkość śruby
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Przedział cen netto
90,7399 zł - 37,0367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Wielkość śruby
    M10