Menu Search

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Szary, Biały, Czarny Grupa SR: SRILT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H1 Kolor h Maks. grubość ścianki D Minimum Wall Thickness Kup
0,3568 zł - 0,555 zł 1100 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,474 zł - 0,7373 zł 1260 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,267 zł - 0,4153 zł 900 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,4407 zł - 0,6855 zł 850 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,3662 zł - 0,5696 zł 1000 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,2936 zł - 0,4568 zł 1700 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,4022 zł - 0,6257 zł 2700 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,2545 zł - 0,3958 zł 1600 Na stanie
5.0 mm
Czarny
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,3756 zł - 0,5843 zł 7000 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
1,0488 zł - 1,6315 zł 405 Na stanie
5.0 mm
Czarny
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,5453 zł - 0,8483 zł 440 Na stanie
5.0 mm
Czarny
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
1,7047 zł - 2,6519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Czarny
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,525 zł - 0,8166 zł 1500 Na stanie
5.0 mm
Czarny
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,5086 zł - 0,7911 zł 1470 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,4226 zł - 0,6574 zł 1590 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,2741 zł - 0,4263 zł 5200 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,4908 zł - 0,7636 zł 1300 Na stanie
5.0 mm
Czarny
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,5308 zł - 0,8257 zł 4000 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,6579 zł - 1,0234 zł 740 Na stanie
5.0 mm
Czarny
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2765 zł - 0,4301 zł 3550 Na stanie
5.0 mm
Czarny
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
  • z 10
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Przedział cen netto
0,555 zł - 0,3568 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.8 mm 1.2 mm 3.0 mm Black LDPE

20574192

Przedział cen netto
0,7373 zł - 0,474 zł

Zapasy magazynowe
1260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Przedział cen netto
0,4153 zł - 0,267 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Przedział cen netto
0,6855 zł - 0,4407 zł

Zapasy magazynowe
850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Przedział cen netto
0,5696 zł - 0,3662 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    6.0 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Przedział cen netto
0,4568 zł - 0,2936 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Przedział cen netto
0,6257 zł - 0,4022 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Przedział cen netto
0,3958 zł - 0,2545 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Przedział cen netto
0,5843 zł - 0,3756 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Round Tube Insert 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574277

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,0488 zł

Zapasy magazynowe
405 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Przedział cen netto
0,8483 zł - 0,5453 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Przedział cen netto
2,6519 zł - 1,7047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Przedział cen netto
0,8166 zł - 0,525 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.7 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Przedział cen netto
0,7911 zł - 0,5086 zł

Zapasy magazynowe
1470 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.5 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Przedział cen netto
0,6574 zł - 0,4226 zł

Zapasy magazynowe
1590 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Przedział cen netto
0,4263 zł - 0,2741 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Przedział cen netto
0,7636 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Przedział cen netto
0,8257 zł - 0,5308 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Przedział cen netto
1,0234 zł - 0,6579 zł

Zapasy magazynowe
740 Na stanie
Atrybuty
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Przedział cen netto
0,4301 zł - 0,2765 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm