Okrągłe tuleje z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Produkty są dostępne w kolorze jasnoszarym, w różnych rozmiarach.
Grupa SR: SR2788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4352 zł - 0,4352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6212 zł - 0,6212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5279 zł - 0,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2797 zł - 1,2797 zł | 350 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,3329 zł - 2,3329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4819 zł - 0,4819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1315 zł - 1,1315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5339 zł - 0,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5839 zł - 0,5839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2672 zł - 0,2672 zł | 2040 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4197 zł - 1,4197 zł | 500 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6285 zł - 0,6285 zł | 61 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7731 zł - 0,7731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3866 zł - 0,3866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8731 zł - 0,8731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7532 zł - 0,7532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5739 zł - 0,5739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1736 zł - 0,1736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6798 zł - 0,6798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować