Menu Search

Element dystansowy 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

Jest to okrągła nieobrabiana, szara tuleja z polichlorku winylu (PVC) do zastosowań wymagających dobrej izolacji elektrycznej i odporności chemicznej. Klasa palności UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10028391

Numer produktu produkcyjny:

SSE-75120-4.8MM

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5339 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

533,90 zł

1000 x 0,5339 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 4.8 mm
Średnica wewnętrzna 7.5 mm
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kolor Szary
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt