Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
1,2619 zł - 1,2619 zł 3550 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,4866 zł - 0,4866 zł 51400 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,2292 zł - 5,2292 zł 450 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,7404 zł - 0,7404 zł 2878 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5199 zł - 1,5199 zł 10000 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł 15700 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
2,245 zł - 2,245 zł 4600 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
2,6494 zł - 2,6494 zł 12100 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,7725 zł - 0,7725 zł 19000 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,6623 zł - 0,6623 zł 7500 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
1,0695 zł - 1,0695 zł 2660 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,8366 zł - 0,8366 zł 3750 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,8128 zł - 1,8128 zł 3400 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,8896 zł - 0,8896 zł 17000 Na stanie
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
2,1195 zł - 2,1195 zł 3200 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,3637 zł - 1,3637 zł 23750 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6958 zł - 0,6958 zł 33075 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
1,0918 zł - 1,0918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,8352 zł - 0,8352 zł 27500 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Przedział cen netto
1,2619 zł - 1,2619 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
51400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Przedział cen netto
5,2292 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Przedział cen netto
0,7404 zł - 0,7404 zł

Zapasy magazynowe
2878 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
15700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Przedział cen netto
2,245 zł - 2,245 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Przedział cen netto
2,6494 zł - 2,6494 zł

Zapasy magazynowe
12100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Przedział cen netto
0,7725 zł - 0,7725 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Przedział cen netto
0,6623 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Przedział cen netto
1,0695 zł - 1,0695 zł

Zapasy magazynowe
2660 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Przedział cen netto
0,8896 zł - 0,8896 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Przedział cen netto
1,3637 zł - 1,3637 zł

Zapasy magazynowe
23750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Przedział cen netto
0,6958 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
33075 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Przedział cen netto
1,0918 zł - 1,0918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
27500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny