Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
877 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
14,5999 zł - 14,5999 zł 625 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
16,6358 zł - 16,6358 zł 2100 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
8,4085 zł - 8,4085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
13,7772 zł - 13,7772 zł 1062 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
5,6475 zł - 5,6475 zł 2150 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
0,2844 zł - 0,2844 zł 250 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,5792 zł - 0,5792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
10167731 0,3695 zł - 0,3695 zł 50 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3695 zł - 0,3695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,502 zł - 0,502 zł 171800 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,7878 zł - 0,7878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,0653 zł - 1,0653 zł 17250 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0458 zł - 1,0458 zł 10000 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
1,287 zł - 1,287 zł 20250 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,8028 zł - 2,8028 zł 15700 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
3,6116 zł - 3,6116 zł 11300 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
5,3128 zł - 5,3128 zł 50 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
7,042 zł - 7,042 zł 3864 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
9,1336 zł - 9,1336 zł 536 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

10046739

Przedział cen netto
14,5999 zł - 14,5999 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Przedział cen netto
16,6358 zł - 16,6358 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Przedział cen netto
8,4085 zł - 8,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

10046746

Przedział cen netto
13,7772 zł - 13,7772 zł

Zapasy magazynowe
1062 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm PA

10046609

Przedział cen netto
5,6475 zł - 5,6475 zł

Zapasy magazynowe
2150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167632

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167618

Przedział cen netto
0,5792 zł - 0,5792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167731

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 30%
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
171800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045732

Przedział cen netto
0,7878 zł - 0,7878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045794

Przedział cen netto
1,0653 zł - 1,0653 zł

Zapasy magazynowe
17250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045831

Przedział cen netto
1,0458 zł - 1,0458 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10045879

Przedział cen netto
1,287 zł - 1,287 zł

Zapasy magazynowe
20250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10045916

Przedział cen netto
2,8028 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
15700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
11300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Przedział cen netto
5,3128 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
3864 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Przedział cen netto
9,1336 zł - 9,1336 zł

Zapasy magazynowe
536 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
  • Kolor
    Czarny