Menu Search

Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana ze stabilizowanego cieplnie poliamidu (PA 6) służy do oddzielania komponentów zespołu. Jest wykonana z materiału zapewniającego ulepszone właściwości termiczne w porównaniu z niestabilizowanym PA6, a jednocześnie zachowuje właściwości mechaniczne tego materiału. Stosowane w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć 125°C, klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10204696

Numer produktu produkcyjny:

13ME075

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,9558 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

477,90 zł

500 x 0,9558 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 30.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.3 mm
Średnica zewnętrzna 10 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 121.1 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M6
Materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt