Okrągłe tuleje z poliformaldehydu (POM) lub acetalu , dostępne w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają zapewnienie dystansu między zespołami, a także termiczne i elektryczne odizolowanie komponentów. POM zapewnia zwiększoną wytrzymałość cieplną, większą sztywność i niższe tarcie niż elementy z PA.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3705 zł - 0,3705 zł | 35000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3783 zł - 0,3783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3821 zł - 0,3821 zł | 25000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 27000 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2737 zł - 0,2737 zł | 72034 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2905 zł - 0,2905 zł | 4000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3821 zł - 0,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2582 zł - 0,2582 zł | 54000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4738 zł - 0,4738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3034 zł - 0,3034 zł | 34000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3563 zł - 0,3563 zł | 800 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3821 zł - 0,3821 zł | 30 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3176 zł - 0,3176 zł | 1100 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2866 zł - 0,2866 zł | 500 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3705 zł - 0,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2737 zł - 0,2737 zł | 21000 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4738 zł - 0,4738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2905 zł - 0,2905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3821 zł - 0,3821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować