Menu Search

Okrągłe tuleje metalowe

Na stanie

Wszechstronna i mocna tuleja idealna do zastosowań dekoracyjnych. Produkt można kupić w różnych rozmiarach, w wersji ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wykończenie Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,707 zł - 0,8728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Mosiądz
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,635 zł - 2,0185 zł 5760 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
1,9378 zł - 2,3923 zł 33632 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,9878 zł - 1,0976 zł 83 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,1483 zł - 2,6523 zł 9000 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,0217 zł - 1,1353 zł 10530 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6675 zł - 0,824 zł 40 Na stanie
Mosiądz
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,0347 zł - 2,5119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,4303 zł - 3,4303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,0276 zł - 2,5032 zł 3050 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
3,0633 zł - 3,7819 zł 1040 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
1,0309 zł - 1,1455 zł 59 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,741 zł - 0,9148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Mosiądz
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,2585 zł - 1,5538 zł 100 Na stanie
Mosiądz
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
3,8791 zł - 4,7891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,0411 zł - 2,5199 zł 500 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,7037 zł - 0,8688 zł 200 Na stanie
Mosiądz
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,1557 zł - 1,2842 zł 103 Na stanie
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
6,1671 zł - 7,6137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
3,1085 zł - 3,8377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niklowane
Mosiądz
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
  • z 5
Tuleja bez gwintu 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Mosiądz

20125165

Przedział cen netto
0,8728 zł - 0,707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kod towaru
    7415330000
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Mosiądz

20125288

Przedział cen netto
2,0185 zł - 1,635 zł

Zapasy magazynowe
5760 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Mosiądz

20071028

Przedział cen netto
2,3923 zł - 1,9378 zł

Zapasy magazynowe
33632 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Mosiądz

20070984

Przedział cen netto
1,0976 zł - 0,9878 zł

Zapasy magazynowe
83 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Mosiądz

20071219

Przedział cen netto
2,6523 zł - 2,1483 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Mosiądz

20070991

Przedział cen netto
1,1353 zł - 1,0217 zł

Zapasy magazynowe
10530 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mosiądz

20070854

Przedział cen netto
0,824 zł - 0,6675 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kod towaru
    7415290000
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Mosiądz

20070946

Przedział cen netto
2,5119 zł - 2,0347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Mosiądz

20071158

Przedział cen netto
3,4303 zł - 3,4303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Mosiądz

20071035

Przedział cen netto
2,5032 zł - 2,0276 zł

Zapasy magazynowe
3050 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Mosiądz

20071073

Przedział cen netto
3,7819 zł - 3,0633 zł

Zapasy magazynowe
1040 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Mosiądz

20071080

Przedział cen netto
1,1455 zł - 1,0309 zł

Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Mosiądz

20125158

Przedział cen netto
0,9148 zł - 0,741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kod towaru
    7415330000
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Mosiądz

20125196

Przedział cen netto
1,5538 zł - 1,2585 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kod towaru
    7415290000
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Mosiądz

20125318

Przedział cen netto
4,7891 zł - 3,8791 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Mosiądz

20125295

Przedział cen netto
2,5199 zł - 2,0411 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Mosiądz

20125141

Przedział cen netto
0,8688 zł - 0,7037 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    1.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kod towaru
    7415290000
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Mosiądz

20125219

Przedział cen netto
1,2842 zł - 1,1557 zł

Zapasy magazynowe
103 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Mosiądz

20125332

Przedział cen netto
7,6137 zł - 6,1671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz
Tuleja bez gwintu 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Mosiądz

20125257

Przedział cen netto
3,8377 zł - 3,1085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Pełny materiał
    Mosiądz