Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4395 zł - 0,6153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3436 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,2138 zł - 1,6993 zł | 1024 Na stanie |
|
Biały
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,776 zł - 2,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,7884 zł - 2,5575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,7142 zł - 2,857 zł | 7896 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,0834 zł - 0,0834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 60,4821 zł - 60,4821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 53,7459 zł - 53,7459 zł | 3 Na stanie |
Kopułkowy
|
Biały
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 52,7548 zł - 52,7548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Biały
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 61,6972 zł - 61,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Czarny
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1186 zł - 0,1186 zł | 29000 Na stanie |
Kwadratowy
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1186 zł - 0,1186 zł | 850 Na stanie |
Kwadratowy
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1312 zł - 1,5837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1384 zł - 0,1384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm