Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9881 zł - 2,7834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Biały
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,7459 zł - 53,7459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Czarny
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 52,7548 zł - 52,7548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Czarny
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 81,0784 zł - 81,0784 zł | 1 Na stanie |
Płaski
|
Czarny
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 123,5064 zł - 123,5064 zł | 1 Na stanie |
Kopułkowy
|
Naturalny
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,178 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5472 zł - 0,5472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,178 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 87,4986 zł - 87,4986 zł | 12 Na stanie |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 56,403 zł - 56,403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Naturalny
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 139,4492 zł - 139,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9547 zł - 2,7366 zł | 1265 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,5333 zł - 0,7466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3436 zł - 0,481 zł | 2200 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 97,9979 zł - 97,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Czarny
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 98,1415 zł - 98,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Naturalny
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm