Menu Search

O-Ring 47.2 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

Ten pierścień uszczelniający wykonano z czarnej gumy nitrylowej (NBR 90). Pasuje do kołnierzy w standardzie SAE. O-ring tworzy ciasne uszczelnienie, zapobiegając wnikaniu cząstek stałych i wyciekom cieczy. Materiał o twardości shore 90 dobrze się sprawdza w warunkach wysokiej temperatury czy wystawiony na działanie olejów.
Numer produktu Essentra:

10385319

Numer produktu produkcyjny:

490054

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0068 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

100,68 zł

100 x 1,0068 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 2.4 mm
ID 47.2 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Liczba części 100
Typ 2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt