These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6154, SRV0067
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,2141 zł - 146,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 50 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 1,3343 zł - 1,3343 zł | 233 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | 100 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 1,0068 zł - 1,0068 zł | 500 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 10 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować