Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | YxY | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
190 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
175 Na stanie |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
4,6853 zł - 4,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
615,1494 zł - 615,1494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
0,4015 zł - 0,4015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
|||
0,6247 zł - 0,6247 zł | 200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,5117 zł - 0,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,1561 zł - 0,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
0,2133 zł - 0,2133 zł | 4112 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy 70
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
88 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować