Menu Search

O-ringi calowe i Zestawy

Na stanie

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zapobiegają wnikaniu płynów i wyciekom gazu.
  • Dostępne są calowe uszczelki o-ring, metryczne uszczelki o-ring, europejskie metryczne uszczelki o-ring oraz czołowe uszczelki o-ring (ORFS).
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID YxY Materiał Typ Kup
0,7348 zł - 0,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.8 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.1 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,6247 zł - 0,6247 zł 200 Na stanie
25.0 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
94 Na stanie
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,4015 zł - 0,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,5689 zł - 0,5689 zł 94 Na stanie
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,5117 zł - 0,5117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,2942 zł - 0,2942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,3737 zł - 0,3737 zł 90 Na stanie
12.4 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.5 mm
5.3 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,1854 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
59 Na stanie
32.9 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
10405307 0,5689 zł - 0,5689 zł 80 Na stanie
21.8 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
  • z 4
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405369

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405505


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405482


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405574


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405444


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405604


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405543


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405352


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405390


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405321

Przedział cen netto
0,6247 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405468


Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405246

Przedział cen netto
0,4015 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Czarny

10405499

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405284

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405208

Przedział cen netto
0,2942 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405239

Przedział cen netto
0,3737 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405413


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405161

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405376


Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405307

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10