20754471
20754471
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 196,4838 zł |
| 10 - 19 | 176,8178 zł |
| 20 - 39 | 167,0289 zł |
| 40 + | 147,3628 zł |
| Rozmiar gwintu | TR8x1.5 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Prowadzenie | 1.5 |
| Kierunek gwintu | Prawe |
| Powierzchnia styku | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| l1 | 16.0 |
| Waga kg | 0.005 |
| Materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować