Menu Search

Nylonowa Tulejka Dystansowa

W produkcji

Cylindryczne nakrętki nylonowe stosuje się w naszych śrubach pociągowych w celu zamiany ruchu obrotowego na ruch liniowy. Nakretka jest nałożona na śrubę i porusza się wzdłuż długości śruby w miarę jej obrotu, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.

Idealne do zastosowań ręcznych lub zmechanizowanych przy niskich i średnich obrotach. Wewnętrzne gwinty nakrętek pasują do gwintów śrub, co gwarantuje wyjątkową trwałość.

Wykonane z nylonu nakrętki są lekkie, niekorodujące i nieprzewodzące prądu. Oferują doskonałą odporność na chemikalia, wilgoć oraz wahania temperatury.

  • Powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i budowlanym, w celu zabezpieczenia śrub prowadzących w miejscu.
  • Można używać bez smarowania, jednak skraca to żywotność.
  • Dostępne jako standardowe nakrętki nylonowe cylindryczne z prawym gwintem.
Materiał: Nylon 6/6 Grupa SR: SRL1343

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 Rozmiar gwintu d1 tol 7H Powierzchnia styku Liczba początków d2 tol. h10 Kierunek gwintu Kup
147,3628 zł - 196,4838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
1.0
18.0
Prawe
Nakrętka cylindryczna TR8x1.5 Prawe Nylon 6/6

20754471

Przedział cen netto
196,4838 zł - 147,3628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    TR8x1.5
  • Liczba początków
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Prowadzenie
    1.5
  • Kierunek gwintu
    Prawe