Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity zatrzaskowe do kolorowe elementy złączne z tworzywa sztucznego, których spięcie wymaga użycia dwóch części. Wystarczy spiąć ze sobą dwa identyczne nity zatrzaskowe, aby utworzyć połączenie. Ich montaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi, np. śrub.
Nity zatrzaskowe można stosować z pierścieniami mocującymi i podkładkami pierścieni mocujących, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.
W połączeniu z pierścieniem mocującym nit nadaje się do bardzo cienkich materiałów. Nity zatrzaskowe można również stosować z podkładkami pierścieni mocujących, które działają jak podkładki sprężynujące zapewniające większą powierzchnię przylegania.
Grupa SR: SR5740
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Rodzaj łba | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,744 zł - 0,744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 30500 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 23000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 93040 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8991 zł - 0,8991 zł | 13500 Na stanie |
Niebieski
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8991 zł - 0,8991 zł | 46000 Na stanie |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,8991 zł - 0,8991 zł | 25750 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 66000 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | 23500 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | 500 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | 37500 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8991 zł - 0,8991 zł | 51000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,8991 zł - 0,8991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | 480 Na stanie |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zwykłe
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | 13500 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Z nacięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm