Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10066935
096091012401
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,8215 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.276 - 0.283 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.0 - 7.2 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 8.9 - 12.9 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.35 - 0.508 in |
| Długość kotwy | 8.5 mm |
| Długość kotwy | 0.335 in |
| Średnica łba | 0.394 in |
| Średnica łba | 10.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
| Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |