Menu Search

Nity wciskane – żebrowane

Na stanie

Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.

Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.

Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.

  • Materiał: Nylon 6, Nylon 6/6 i polipropylen (PP)
  • Kolory: półprzezroczysty, czarny i naturalny.
  • Warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94V2.
  • Odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych
  • Niewyjmowalne


Grupa SR: SR2324

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
306 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica otworu Kolor Materiał Średnica łba Maksymalna grubość panelu Długość kotwy Kup
1,2221 zł - 1,2221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
Czarny
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
1,0665 zł - 1,0665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6 mm
Czarny
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
10103593 1,1423 zł - 1,1423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
Naturalny
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
10103548 1,0945 zł - 1,0945 zł 18880 Na stanie
5 mm
Czarny
Nylon
16 mm
6.0 mm
11 mm
1,0945 zł - 1,0945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5 mm
Naturalny
Nylon
11 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,9428 zł - 0,9428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
Naturalny
Nylon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
1,1995 zł - 1,1995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Naturalny
Nylon
15.9 mm
11.9 mm
18.9 mm
0,7806 zł - 0,7806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Przezroczysty
PP
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
1,0929 zł - 1,0929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7 mm
Przezroczysty
PP
18 mm
20.0 mm
27.3 mm
2,2076 zł - 2,7129 zł 500 Na stanie
7.2 mm
Naturalny
Nylon
19 mm
25.4 mm
30.5 mm
1,0373 zł - 1,0373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
Przezroczysty
Nylon
19 mm
17.0 mm
21 mm
1,1763 zł - 1,1763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6 mm
Przezroczysty
PP
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
2,0613 zł - 2,0613 zł 3000 Na stanie
7 mm
Przezroczysty
PP
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
10265918 0,7673 zł - 0,7673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
Nylon
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
0,8072 zł - 0,8072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 mm
Przezroczysty
PP
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
10265970 0,9428 zł - 0,9428 zł 900 Na stanie
6.3 mm
Czarny
Nylon
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
0,6348 zł - 0,6348 zł 1000 Na stanie
4.75 mm
Czarny
Nylon
11.0 mm
9.8 mm
14.2 mm
1,3963 zł - 1,3963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
1,5262 zł - 1,70 zł 1400 Na stanie
7.2 mm
Czarny
Nylon
19 mm
14.0 mm
21.2 mm
2,2076 zł - 2,2076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10 mm
Czarny
Nylon
21.8 mm
20.0 mm
28.2 mm
  • z 16
Nit wciskany Nylon Czarny

10103531

Przedział cen netto
1,2221 zł - 1,2221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.5 mm
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    5.0 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10265949

Przedział cen netto
1,0665 zł - 1,0665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.7 mm
  • Średnica łba
    15.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    8.0 mm
Nit wciskany Nylon Naturalny

10103593

Przedział cen netto
1,1423 zł - 1,1423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.5 mm
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    5.0 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10103548

Przedział cen netto
1,0945 zł - 1,0945 zł

Zapasy magazynowe
18880 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11 mm
  • Średnica łba
    16 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.2 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    6.0 mm
Nit wciskany Nylon Naturalny

10266038

Przedział cen netto
1,0945 zł - 1,0945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    12.7 mm
  • Średnica łba
    11 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    8.0 mm
Nit wciskany Nylon Naturalny

10266076

Przedział cen netto
0,9428 zł - 0,9428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    15.5 mm
  • Średnica łba
    17.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    8.9 mm
Nit wciskany Nylon Naturalny

10266090

Przedział cen netto
1,1995 zł - 1,1995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.9 mm
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.4 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    11.9 mm
Nit wciskany PP Przezroczysty

10278949

Przedział cen netto
0,7806 zł - 0,7806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    17.3 mm
  • Średnica łba
    11 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    13.0 mm
Nit wciskany PP Przezroczysty

10278987

Przedział cen netto
1,0929 zł - 1,0929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    27.3 mm
  • Średnica łba
    18 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    20.0 mm
Nit wciskany Nylon Naturalny

10279021

Przedział cen netto
2,7129 zł - 2,2076 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    30.5 mm
  • Średnica łba
    19 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    25.4 mm
Nit wciskany Nylon Przezroczysty

10395776

Przedział cen netto
1,0373 zł - 1,0373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    21 mm
  • Średnica łba
    19 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    17.0 mm
Nit wciskany PP Przezroczysty

10278956

Przedział cen netto
1,1763 zł - 1,1763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    15.5 mm
  • Średnica łba
    17.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    8.9 mm
Nit wciskany PP Przezroczysty

10278994

Przedział cen netto
2,0613 zł - 2,0613 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    34.8 mm
  • Średnica łba
    30 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10265918

Przedział cen netto
0,7673 zł - 0,7673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1 mm
  • Minimalna grubość panelu
    4.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    16.5 mm
Nit wciskany PP Przezroczysty

10395738

Przedział cen netto
0,8072 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1 mm
  • Minimalna grubość panelu
    4.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    16.5 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10265970

Przedział cen netto
0,9428 zł - 0,9428 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    15.5 mm
  • Średnica łba
    17.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    8.9 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10149249

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    14.2 mm
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.78 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.9 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    9.8 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10102749

Przedział cen netto
1,3963 zł - 1,3963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.1 mm
  • Średnica łba
    17.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    2.7 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    7.6 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10279007

Przedział cen netto
1,70 zł - 1,5262 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    21.2 mm
  • Średnica łba
    19 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    14.0 mm
Nit wciskany Nylon Czarny

10103586

Przedział cen netto
2,2076 zł - 2,2076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    28.2 mm
  • Średnica łba
    21.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.5 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    20.0 mm