Menu Search

Nit wciskany PP Przezroczysty

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numer produktu Essentra:

10278987

Numer produktu produkcyjny:

495226

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0929 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 092,90 zł

1000 x 1,0929 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 27.3 mm
Średnica łba 18 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2 mm
Minimalna grubość panelu 0.7 mm
Maksymalna grubość panelu 20.0 mm
Min. średnica otworu 7.0 mm
Maks. średnica otworu 7 mm
Kolor Przezroczysty
Materiał PP
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt