Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0097 zł - 1,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.75 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | 59000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 3285 Na stanie |
0.197 in
5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,4495 zł - 1,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5386 zł - 0,5386 zł | 8000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,438 zł - 0,438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,7806 zł - 0,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,0665 zł - 1,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,1064 zł - 1,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | 900 Na stanie |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.188 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10103548 | 1,0945 zł - 1,0945 zł | 12880 Na stanie |
0.197 in
5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
|
| 1,5426 zł - 1,5426 zł | 4200 Na stanie |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,3963 zł - 1,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,2221 zł - 1,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 2,2076 zł - 2,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować