Menu Search

Nit wciskany Nylon Czarny

Elementy mocujące jednostronne są wyposażone w żeberka, które uginają się podczas wciskania elementu w otwór. Można je stosować w panelach o różnej szerokości. Materiał: czarny nylon.
Numer produktu Essentra:

10149324

Numer produktu produkcyjny:

BHF-4

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 009,70 zł

1000 x 1,0097 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 33.7 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.78 mm
Minimalna grubość panelu 20.3 mm
Maksymalna grubość panelu 29.2 mm
Min. średnica otworu 4.8 mm
Maks. średnica otworu 4.75 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt