Menu Search

Nity wciskane ze ściętą główką

Na stanie

Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.

Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.

  • Materiał: Nylon 6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolory: Czarny i biały
  • Montaż bez narzędzi
  • Możliwość demontażu po instalacji

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Zakres grubości panelu Kup
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Czarny
1.0 mm
6.4 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Biały
1.0 mm
6.0 mm
0,8344 zł - 0,8344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Biały
1.0 mm
6.0 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Biały
1.0 mm
6.4 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Czarny
1.0 mm
6.4 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Czarny
1.0 mm
6.0 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Biały
1.0 mm
6.4 mm
1,1734 zł - 1,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Biały
1.0 mm
6.0 mm
0,8344 zł - 0,8344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Czarny
1.0 mm
6.0 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Biały
1.0 mm
6.4 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł 50 Na stanie
3.1 mm
Biały
1.0 mm
6.0 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Czarny
1.0 mm
6.4 mm
0,7942 zł - 0,7942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
Biały
1.0 mm
6.4 mm
1,1734 zł - 1,1734 zł 750 Na stanie
3.6 mm
Czarny
1.0 mm
6.0 mm
10321027 0,6736 zł - 0,6736 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
Czarny
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Nit wciskany 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Czarny

10331163

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Biały

10331200

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 6.5 mm
Nit wciskany 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Biały

10331248

Przedział cen netto
0,8344 zł - 0,8344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.5 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Biały

10331149

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 2.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Czarny

10331187

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Czarny

10331217

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 6.5 mm
Nit wciskany 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Biały

10331224

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit wciskany 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Biały

10331262

Przedział cen netto
1,1734 zł - 1,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.0 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 - 5.5 mm
Nit wciskany 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Czarny

10331255

Przedział cen netto
0,8344 zł - 0,8344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.5 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Biały

10331170

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Biały

10331194

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.0 - 5.0 mm
Nit wciskany 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Czarny

10331231

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit wciskany 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Biały

10331156

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit wciskany 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Czarny

10331279

Przedział cen netto
1,1734 zł - 1,1734 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.0 mm
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 - 5.5 mm
Nit rozprężny 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon 6 Czarny

10321027

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.2 - 3.1 mm