10331149
094111060301
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,7942 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.138 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 3.5 mm |
| Średnica łba | 0.252 in |
| Średnica łba | 6.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.0 mm |
| Średnica pasującego otworu | 3.1 mm |
| Średnica pasującego otworu | 0.122 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.079 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 2.0 mm |
| Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kolor | Biały |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować