Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.
Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Zakres grubości panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,1734 zł - 1,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | 50 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,1734 zł - 1,1734 zł | 750 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 10321027 | 0,6736 zł - 0,6736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm