Menu Search

Nity wciskane — zatrzaskowe

Na stanie

Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.

Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).

Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.

Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).

  • Idealnie nadają się do mocowania paneli i do szaf serwerowych.
  • Kolory: biały, czarny, brązowy, naturalny i przezroczysty
  • Montaż bez narzędzi


Grupa SR: SR2316

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
149 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Długość sworznia Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,5284 zł - 0,5284 zł 320 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,6804 zł - 0,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,0737 zł - 1,0737 zł 114300 Na stanie
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,1838 zł - 1,1838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
1,1336 zł - 1,1336 zł 50 Na stanie
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,6665 zł - 0,6665 zł 10 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,6804 zł - 0,6804 zł 3000 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,0737 zł - 1,0737 zł 400 Na stanie
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
1,0123 zł - 1,0123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Jasny brąz
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł 1800 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5074 zł - 0,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,686 zł - 0,686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
10173954 0,8129 zł - 0,8129 zł 600 Na stanie
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,481 zł - 0,481 zł 10000 Na stanie
Czarny
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z 8
Nit rozprężny 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Czarny

10172629

Przedział cen netto
0,5284 zł - 0,5284 zł

Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.8 mm
  • Długość sworznia
    6.1 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Nit rozprężny 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174180

Przedział cen netto
0,6804 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 2.5 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 4.0 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173503

Przedział cen netto
1,0737 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
114300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 4.0 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173589

Przedział cen netto
1,1838 zł - 1,1838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 - 5.5 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173572

Przedział cen netto
1,1336 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
Nit rozprężny 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6/66 Czarny

10174074

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.7 - 3.6 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174203

Przedział cen netto
0,6665 zł - 0,6665 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174241

Przedział cen netto
0,6804 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.5 mm
  • Długość sworznia
    12.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.2 mm
  • Średnica łba
    11.2 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 5.0 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173510

Przedział cen netto
1,0737 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.0 - 5.0 mm
Nit rozprężny 2.0 mm 3.0 mm Nylon 4/6 Jasny brąz

10173497

Przedział cen netto
1,0123 zł - 1,0123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10173992

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 1.2 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10366486

Przedział cen netto
0,6765 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6 mm
  • Średnica główki trzpienia
    9.5 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.1 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
Nit rozprężny 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Czarny

10366509

Przedział cen netto
0,686 zł - 0,686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    12.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    2.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
Nit rozprężny 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6/66 Czarny

10173954

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.7 - 2.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.4 - 4.3 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174029

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.5 - 6.5 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10172827

Przedział cen netto
0,481 zł - 0,481 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Długość sworznia
    11.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    6.4 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.6 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6/66 Czarny

10173923

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.2 mm
  • Długość sworznia
    4.5 mm
  • Średnica główki trzpienia
    5.0 mm
  • Wysokość główki trzpienia
    1.4 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174043

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 8.5 mm
Nit rozprężny 2.1 mm 2.8 mm Nylon 6/66 Czarny

10173886

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.1 - 2.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.1 - 2.8 mm
Nit rozprężny 4.0 mm 2.5 mm Nylon 6/66 Czarny

10174005

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.0 - 2.5 mm