Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).
Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.
Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).
Grupa SR: SR2316
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość sworznia | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7641 zł - 0,7641 zł | 21000 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 10173305 | 0,8659 zł - 0,8659 zł | 8000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
|
| 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
Nylon 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 0,3653 zł - 0,3653 zł | 10600 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,4615 zł - 0,4615 zł | 3800 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,5229 zł - 0,5229 zł | 5000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,7153 zł - 0,7153 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,2382 zł - 0,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,5229 zł - 0,5229 zł | 40250 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 0,5982 zł - 0,5982 zł | 18172 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 0,435 zł - 0,435 zł | 72971 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,8129 zł - 0,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/66
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.354 - 0.413 in
9.0 - 10.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,435 zł - 0,435 zł | 111450 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.169 - 0.205 in
4.3 - 5.2 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 10172711 | 0,435 zł - 0,435 zł | 43000 Na stanie |
Biały
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|
| 10172650 | 0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
Nylon 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
|
| 0,5508 zł - 0,5508 zł | 25000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować