Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 1,3989 zł - 1,3989 zł | 18425 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | 33400 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,2869 zł - 3,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,2624 zł - 0,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.160 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
| 0,1875 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3098 zł - 0,4135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
| 0,3072 zł - 0,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,4377 zł - 0,4377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 71250 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 3250 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,507 zł - 0,507 zł | 10000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 55750 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
| 1,1231 zł - 1,1231 zł | 38500 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,28 zł - 0,28 zł | 89000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | 16750 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 66250 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,3504 zł - 0,3504 zł | 39250 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować