10066461
093001000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,7378 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.291 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 7.4 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 4.7 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.185 in |
| Średnica łba | 0.343 in |
| Średnica łba | 8.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
| Rodzaj nitu | Rozkładający się |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować