Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1346 zł - 1,1346 zł | 1000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,3088 zł - 0,3088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 0,7382 zł - 0,7382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,2912 zł - 1,2912 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | 42000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 1,3199 zł - 1,3199 zł | 8000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 1,0197 zł - 1,0197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,7468 zł - 0,7468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,6793 zł - 0,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,2901 zł - 0,2901 zł | 17000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm