10163658
PPR-3055B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6032 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.22 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 5.6 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.161 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 4.1 mm |
| Średnica łba | 0.228 in |
| Średnica łba | 5.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
| Rodzaj nitu | Spreading Rivet |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować