Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3686 zł - 0,455 zł | 180 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
| 0,3898 zł - 0,4812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
| 0,3972 zł - 0,4904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
| 0,3508 zł - 0,4331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,2707 zł - 0,3342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,3898 zł - 0,4812 zł | 500 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
| 0,3456 zł - 0,4267 zł | 500 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
| 0,1522 zł - 0,188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | 48900 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,2869 zł - 3,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,3072 zł - 0,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1875 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2624 zł - 0,3175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.160 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
| 1,3989 zł - 1,3989 zł | 18425 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,4377 zł - 0,4377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
| 0,3098 zł - 0,4135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
| 0,3059 zł - 0,3059 zł | 43750 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 26250 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | 148740 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm