Menu Search

Nit wciskany 7.0 mm 2.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

Nity rozkładające obciążenie to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając w niego wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i ciasne mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Numer produktu Essentra:

10406854

Numer produktu produkcyjny:

61PR010100

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 0,4904 zł
5000 - 19999 0,4413 zł
20000 + 0,3972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

245,20 zł

500 x 0,4904 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.2 mm
Średnica pasującego otworu 7.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.4 - 6.4 mm
Średnica łba 15.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt