Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.
Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.
Grupa SR: SR2319
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | 26500 Na stanie |
|
Naturalny
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2327 zł - 0,2873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4555 zł - 0,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3535 zł - 0,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2855 zł - 0,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4555 zł - 0,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4542 zł - 1,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4568 zł - 0,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4555 zł - 0,5624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6153 zł - 0,7596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,9137 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4442 zł - 0,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3629 zł - 0,448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9137 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2327 zł - 0,2873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6074 zł - 0,7499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9111 zł - 1,1249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6729 zł - 0,8307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6127 zł - 0,7564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,9124 zł - 1,1264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm