Menu Search

Nit wciskany 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb płaski. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10366448

Numer produktu produkcyjny:

27SNC2500125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,1264 zł
5000 - 19999 1,0138 zł
20000 + 0,9124 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 126,40 zł

1000 x 1,1264 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.2 mm
Długość kotwy 12.3 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Acetal
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt