Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.
Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.
Grupa SR: SR2319
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7578 zł - 0,842 zł | 31000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,7357 zł - 0,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,5952 zł - 0,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,5952 zł - 0,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,7143 zł - 0,7936 zł | 4170 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,088 zł - 1,2089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,5414 zł - 0,5414 zł | 101500 Na stanie |
|
Naturalny
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,6262 zł - 0,6262 zł | 38699 Na stanie |
|
Naturalny
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,6262 zł - 0,6262 zł | 39500 Na stanie |
|
Czarny
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | 17190 Na stanie |
|
Czarny
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,496 zł - 0,5511 zł | 66000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,6131 zł - 0,6812 zł | 2000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,6746 zł - 0,7496 zł | 5000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,6944 zł - 0,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,7143 zł - 0,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,5414 zł - 0,5414 zł | 29000 Na stanie |
|
Naturalny
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,6678 zł - 0,6678 zł | 60500 Na stanie |
|
Czarny
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | 18500 Na stanie |
|
Czarny
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,5622 zł - 0,6246 zł | 15000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,6315 zł - 0,7017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm