10002513
DFVO-137-010
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2089 zł |
| 5000 + | 1,088 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 4.5 mm |
|---|---|
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.177 in |
| Długość kotwy | 13.0 mm |
| Długość kotwy | 0.512 in |
| Średnica łba | 8.0 mm |
| Średnica łba | 0.315 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Rodzaj nitu | Kołek mocujący |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować