Menu Search

Nity wciskane — łeb stożkowy

Na stanie

Nity stożkowe montuje się w otworach stożkowych i w elementach wymagających montażu równo z powierzchnią. Ich konstrukcja umożliwia montaż wpuszczony, co oznacza, że po instalacji łeb nitu nie wystaje ponad powierzchnię. Idealnie nadają się do zastosowań w elementach przesuwnych.

Konstrukcja tych nitów jest zabezpieczona przed manipulowaniem i zapewnia zgodność ze specyfikacją otworów stożkowych przedstawioną w normie DIN ISO 7721.

  • Materiał: Nylon 6
  • Kolory: czarny i biały
  • Stopień palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1811

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym Średnica pasującego otworu Kolor Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,7439 zł - 0,7439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Czarny
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Czarny
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7296 zł - 0,7296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Biały
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7339 zł - 0,7339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Biały
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,7439 zł - 0,7439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Biały
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Biały
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7296 zł - 0,7296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Czarny
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,7368 zł - 0,7368 zł 1000 Na stanie
9.4 mm
Biały
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,7497 zł - 0,7497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Biały
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,7497 zł - 0,7497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Czarny
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,7339 zł - 0,7339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Czarny
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,7368 zł - 0,7368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.4 mm
Czarny
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10488102

Przedział cen netto
0,7439 zł - 0,7439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.5 - 7.5 mm
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Czarny

10173473

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    10.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Biały

10027509

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Biały

10027523

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Biały

10636237

Przedział cen netto
0,7439 zł - 0,7439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.5 - 7.5 mm
  • Długość kotwy
    9.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Biały

10633755

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    5.1 - 5.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    10.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    6.5 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Czarny

10027493

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Biały

10112762

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Biały

10027554

Przedział cen netto
0,7497 zł - 0,7497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 8.5 mm
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Czarny

10027547

Przedział cen netto
0,7497 zł - 0,7497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 8.5 mm
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Czarny

10027516

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    7.2 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm
Nit rozprężny 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Czarny

10027530

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym
    9.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    8.8 mm