Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10027530
SRCS-4080B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7368 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.1 - 4.2 mm |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 0.37 in |
| Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | 9.4 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 5.5 - 6.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.217 - 0.256 in |
| Długość kotwy | 0.315 in |
| Długość kotwy | 8.0 mm |
| Średnica łba | 0.346 in |
| Średnica łba | 8.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Rodzaj nitu | Stożkowy |
| Kształt główki nitu | Płaski |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Normy | DIN ISO 7721, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować