Menu Search

Nity wciskane - klinujące

Na stanie

Nity zrywalne są wygodnym elementem mocującym stosowanym głównie w przypadku, gdy dostęp do płyty jest ograniczony bądź możliwy tylko z jednej strony. Oznacza to, że zwykle są one mocowane na tylnej (ślepej) stronie panelu, co pozwala na łączenie elementów.

Są odpowiednie do zastosowań wymagających zwykłej i średniej wytrzymałości; mogą zastąpić kleje, śruby, nakrętki i wkręty. Nity zrywalne trwale łączą ze sobą dwa materiały. Są idealne do łączenia cienkich elementów i nadają się do materiałów takich jak drewno, metale i tworzywa sztuczne.

Łatwy montaż za pomocą młotka lub nitownicy. Nity zrywalne wkłada się do ciasnego otworu w panelu, przeprowadzając je przez dwa łączone materiały.

Nity zrywalne z naszego asortymentu są wytrzymałe, ale lekkie. Zapewniają dobre właściwości elektroizolacyjne, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiały: Nylon 6/6 i Nylon 6 z poliwęglanem (PC)
  • Kolory: beżowy, czarny, szary, naturalny i biały
  • Warianty o klasie palności UL94 V2

Ta seria obejmuje nity, które można instalować za pomocą nitownicy, którą należy kupić oddzielnie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,2933 zł - 0,3621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,373 zł - 0,4605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,8129 zł - 0,8129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,5421 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,7411 zł - 0,7411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Szary
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,9242 zł - 1,724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
Nylon; acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
0,9482 zł - 0,9482 zł 11000 Na stanie
Naturalny
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
1,2168 zł - 1,2168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,649 zł - 1,649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
2,7863 zł - 2,7863 zł 15 Na stanie
4.9 mm
Biały
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
1,3963 zł - 1,3963 zł 300 Na stanie
Naturalny
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,4628 zł - 1,4628 zł 900 Na stanie
Naturalny
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,9091 zł - 0,9091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.1 mm
Szary
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,4937 zł - 1,4937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
Szary
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Beżowy
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
1,0714 zł - 1,0714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Biały
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.1 mm
Biały
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
5,8035 zł - 5,9151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
Biały
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Szary
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
  • z 3
Nit rozprężny 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223338

Przedział cen netto
0,3621 zł - 0,2933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 2.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    9.1 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2 mm
Nit rozprężny 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223345

Przedział cen netto
0,4605 zł - 0,373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 4.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Długość kotwy
    11.4 mm
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3 mm
Nit rozprężny 6.4 mm 0.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10223352

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 2.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Długość kotwy
    12.1 mm
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.9 mm
Nit rozprężny 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturalny

10223369

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,5421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 4.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Długość kotwy
    14.1 mm
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3 mm
Nit nieprzelotowy 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm PC Szary

10337981

Przedział cen netto
0,7411 zł - 0,7411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.5 - 9.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.3 mm
  • Średnica łba
    2.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
Nit nieprzelotowy 6.4 mm 4.0 mm 6.0 mm Nylon; acetal Czarny

10406816

Przedział cen netto
1,724 zł - 0,9242 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.0 - 6.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Długość kotwy
    17.8 mm
  • Średnica łba
    16.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
Nit nieprzelotowy 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturalny

10280928

Przedział cen netto
0,9482 zł - 0,9482 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 5.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
  • Kształt główki nitu
    Rozetka
Nit nieprzelotowy 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturalny

10280959

Przedział cen netto
1,2168 zł - 1,2168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 9.0 mm
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
  • Kształt główki nitu
    Rozetka
Nit nieprzelotowy 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturalny

10280935

Przedział cen netto
1,649 zł - 1,649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 9.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
  • Kształt główki nitu
    Rozetka
Nit wciskany 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Biały

10638200

Przedział cen netto
2,7863 zł - 2,7863 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 10.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.9 mm
  • Średnica łba
    9.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
Nit nieprzelotowy 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturalny

10280973

Przedział cen netto
1,3963 zł - 1,3963 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.0 - 9.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
  • Kształt główki nitu
    Rozetka
Nit nieprzelotowy 0.5 mm 5.0 mm Nylon Naturalny

10280966

Przedział cen netto
1,4628 zł - 1,4628 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 5.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rodzaj nitu
    Nit zrywalny
  • Kształt główki nitu
    Rozetka
Nit nieprzelotowy 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Szary

10338049

Przedział cen netto
0,9091 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 - 9.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.1 mm
  • Długość kotwy
    12.7 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
Nit nieprzelotowy 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Szary

10203729

Przedział cen netto
1,4937 zł - 1,4937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 5.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.7 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
Nit nieprzelotowy 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Beżowy

10337974

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 6.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.3 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
Nit nieprzelotowy 3.5 mm 6.5 mm Czarny

10311165

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Kolor
    Czarny
Nit nieprzelotowy 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Biały

10419205

Przedział cen netto
1,0714 zł - 1,0714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 6.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.3 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
Nit nieprzelotowy 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Biały

10153161

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 - 9.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.1 mm
  • Długość kotwy
    12.7 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
Nit nieprzelotowy 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Biały

10311240

Przedział cen netto
5,9151 zł - 5,8035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 5.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.7 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
Nit nieprzelotowy 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Szary

10337967

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 6.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.3 mm
  • Długość kotwy
    9.6 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm