Menu Search

NIty wciskane - Główka z pokrętłem

Na stanie

Ten nit wciskany jest rodzajem łącznika do paneli zaprojektowanego z myślą o optymalnym montażu i demontażu w zróżnicowanych zastosowaniach — w szczególności tych, które wymagają regularnej konserwacji oraz szybkiego montażu i demontażu.

Ten nit w kształcie litery „T” ma łatwy do uchwycenia łeb w kształcie gałki, który poprawia komfort pracy operatora. Konstrukcja nitu sprawia, że zarówno jego montaż, jak i demontaż następuje w rezultacie wciśnięcia, dzięki czemu nie wymaga on narzędzi montażowych. Łatwość obsługi w połączeniu z trwałością sprawia, że nit można zatrzasnąć i zdemontować nawet 25 razy, co czyni go bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. To również znacząco przyspiesza montaż i demontaż.

  • Materiał: Nylon 6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolory: Czarny i biały


Grupa SR: SR1994

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
1,34 zł - 1,34 zł 350 Na stanie
Czarny
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
1,4319 zł - 1,4319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
1,5655 zł - 1,5655 zł 800 Na stanie
Czarny
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,5515 zł - 0,5515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
Biały
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
21,9608 zł - 21,9608 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
Biały
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,5515 zł - 0,5515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
Czarny
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
1,34 zł - 1,34 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
Biały
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
1,34 zł - 1,34 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Biały
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
1,465 zł - 1,465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
Biały
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Nit rozprężny 1.0 mm 2.0 mm Nylon Czarny

10173800

Przedział cen netto
1,34 zł - 1,34 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 2.0 mm
Nit rozprężny 3.8 mm 5.2 mm Nylon Czarny

10173831

Przedział cen netto
1,4319 zł - 1,4319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.6 - 3.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.8 - 5.2 mm
Nit rozprężny 7.5 mm 8.5 mm Nylon Czarny

10173855

Przedział cen netto
1,5655 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.5 - 8.5 mm
N/A Biały 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Przedział cen netto
0,5515 zł - 0,5515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.0 - 4.0 mm
N/A Biały 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Przedział cen netto
21,9608 zł - 21,9608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    5.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.5 - 3.5 mm
N/A Czarny 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Przedział cen netto
0,5515 zł - 0,5515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.5 - 4.5 mm
Nit rozprężny 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Biały

10173817

Przedział cen netto
1,34 zł - 1,34 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    3.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 2.0 mm
  • Średnica główki trzpienia
    10.0 mm
Nit rozprężny 3.2 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Biały

10173824

Przedział cen netto
1,34 zł - 1,34 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    4.5 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.1 - 3.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 - 3.0 mm
Nit wciskany 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Biały

10173848

Przedział cen netto
1,465 zł - 1,465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.1 - 4.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    5.5 - 6.5 mm